Vishay サーメットポテンショメータ, 1MΩ, 0.09W

Vishay サーメットポテンショメータ, 1MΩ, 0.09W
通常単価:
2,978
通常出荷日:
5日目

・最大抵抗 = 1MΩ
・回転数 = 1
・ポテンショメータタイプ = リニア
・取り付けタイプ = パネルマウント
・軸径 = 6 mm
・定格電力 = 0.09W
・終端スタイル = はんだラグ
・許容差 = ±10%
・シリーズ = PE30
・長さ = 38mm
・寸法 = 19.7 (Dia.) x 38mm
・最小動作温度 = -55℃

取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm ᴓボディ 高い定格電力 @ 70℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PE30L0FL105KAB

型番
PE30L0FL105KAB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,978円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

Vishay サーメットポテンショメータ, 1MΩ, 0.09Wの型番PE30L0FL105KABのページです。
型番PE30L0FL105KABに関する仕様情報を記載しております。

PE30L0FL105KABで型番確定

Vishay サーメットポテンショメータ, 1MΩ, 0.09Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)