Vishay 導電性プラスチックポテンショメータ, 50kΩ, 0.05W

Vishay 導電性プラスチックポテンショメータ, 50kΩ, 0.05W
通常単価:
1,564
通常出荷日:
1日目

・最大抵抗 = 50kΩ
・回転数 = 1
・ポテンショメータタイプ = 対数
・取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント
・軸径 = 6 mm
・取り付け穴径 = 7mm
・定格電力 = 0.05W
・終端スタイル = ピン
・許容差 = ±20%
・シリーズ = P9A
・長さ = 27.1mm
・奥行き = 9.5mm
・高さ = 11.35mm
・寸法 = 27.1 x 9.5 x 11.35mm
・温度係数 = ±1000ppm/℃

9 mm 100 mW P9Aシリーズ. 導電性プラスチック 超小型(特別に小さいモジュールサイズ) 複数のアセンブリ(シングル / デュアルモジュール) リニア / 対数オプション ディテントなしの位置決めペグ PCピン、2.5 mmピッチ

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P9A1R100FISX1503ML

型番
P9A1R100FISX1503ML
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,564円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Vishay 導電性プラスチックポテンショメータ, 50kΩ, 0.05Wの型番P9A1R100FISX1503MLのページです。
型番P9A1R100FISX1503MLに関する仕様情報を記載しております。

P9A1R100FISX1503MLで型番確定

Vishay 導電性プラスチックポテンショメータ, 50kΩ, 0.05Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)