Vishay 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 2W, 回転数:10

Vishay 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 2W, 回転数:10
通常単価:
2,184
通常出荷日:
5日目

・最大抵抗 = 1kΩ
・回転数 = 10
・ポテンショメータタイプ = リニア
・取り付けタイプ = パネルマウント
・軸径 = 6.35 mm
・定格電力 = 2W
・終端スタイル = はんだラグ
・許容差 = ±5%
・シリーズ = 534
・長さ = 39.67mm
・奥行き = 22.23mm
・高さ = 26.99mm
・寸法 = 39.67 x 22.23 x 26.99mm
・最小動作温度 = -55℃

7/8インチ10回転534シリーズポテンショメータ. Vishayの7/8インチ(22.2 mm) 10回転534シリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを各種取り揃えています。このポテンショメータシリーズは、定格電力2 W、許容差5 %で、100 Ω → 100 KΩのタイプを用意しています。回転寿命100万回という耐久性の高い534シリーズポテンショメータは、産業用制御、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などの用途に適しています。

【特長と利点】
巻線型エレメント ステンレススチール製の端部溝付きシャフト ブッシュ取り付け設計、スリーブベアリング式 100 Ω → 100 KΩの幅広い抵抗値 10回転、許容差5 % 定格電力: 2 W デュアルギャング構成、同心シャフト 金属製ロックワッシャ、ナット付属

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

534B1102JL

型番
534B1102JL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,184円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

Vishay 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 2W, 回転数:10の型番534B1102JLのページです。
型番534B1102JLに関する仕様情報を記載しております。

534B1102JLで型番確定

Vishay 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 2W, 回転数:10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)