Vishay 巻線ポテンショメータ, 10kΩ, 1W, 回転数:3

Vishay 巻線ポテンショメータ, 10kΩ, 1W, 回転数:3
通常単価:
2,420
通常出荷日:
1日目

・最大抵抗 = 10kΩ
・回転数 = 3
・ポテンショメータタイプ = リニア
・取り付けタイプ = パネルマウント
・軸径 = 6.35 mm
・定格電力 = 1W
・終端スタイル = はんだラグ
・許容差 = ±5%
・シリーズ = 533
・長さ = 39.67mm
・奥行き = 22.23mm
・高さ = 26.99mm
・寸法 = 39.67 x 22.23 x 26.99mm
・温度係数 = ±20ppm/℃

金属製ロックワッシャ、ナット. 22 mm 3回転533シリーズ. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製の端部溝付きシャフト ガラス繊維入り小型フェノールハウジング 金めっき端子

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

533B1103JL

型番
533B1103JL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,420円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Vishay 巻線ポテンショメータ, 10kΩ, 1W, 回転数:3の型番533B1103JLのページです。
型番533B1103JLに関する仕様情報を記載しております。

533B1103JLで型番確定

Vishay 巻線ポテンショメータ, 10kΩ, 1W, 回転数:3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)