Vishay 導電性プラスチックポテンショメータ, 50kΩ, 1W

Vishay 導電性プラスチックポテンショメータ, 50kΩ, 1W
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,276
通常出荷日:
5日目

・最大抵抗 = 50kΩ
・回転数 = 1
・ポテンショメータタイプ = リニア
・取り付けタイプ = パネルマウント
・軸径 = 6.35 mm
・取り付け穴径 = 9.525mm
・定格電力 = 1W
・終端スタイル = タレット
・許容差 = ±20%
・シリーズ = 357
・高さ = 34.5mm
・寸法 = 22.23 (Dia.) x 34.5mm
・最小動作温度 = -55℃

22 mm 357シリーズポテンショメータ. Vishayの357シリーズ精密ポテンショメータは一般的にオーディオ用途で使用されます。 357シリーズポテンショメータは、熱可塑樹脂ハウジングとステンレススチール製シャフトを備え、500万回のシャフト回転寿命を誇ります。

【特長と利点】
導電性ポリマー素子 直線性許容差: ±1 %単独 絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V dc 電気的有効回転角度: 340 ° ± 3 ° 動作トルク: 3.68 mNm 取り付けブッシュ: Ø9.5 mm、長さ9.5 mm

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

357B2503MAB251S22

型番
357B2503MAB251S22
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,276円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

Vishay 導電性プラスチックポテンショメータ, 50kΩ, 1Wの型番357B2503MAB251S22のページです。
型番357B2503MAB251S22に関する仕様情報を記載しております。

357B2503MAB251S22で型番確定

Vishay 導電性プラスチックポテンショメータ, 50kΩ, 1Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)