Vishay ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:46mm

Vishay ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:46mm
通常単価:
4,636
通常出荷日:
5日目

・シャフトサイズ = 6.35mm
・ノブ直径 = 46mm
・ボディカラー = クロム
・インジケータ色 = 黒
・ノブ種類 = ダイヤル

ロックキー、取り付け説明書. 20回転46 mm径、長さ 22 mm. サテンクロム仕上げ、黒のマーキング付き 位置固定用のロックレバー

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

25A11B10

型番
25A11B10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,636円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

Vishay ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:46mmの型番25A11B10のページです。
型番25A11B10に関する仕様情報を記載しております。

25A11B10で型番確定

Vishay ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:46mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)