Vishay サーメットポテンショメータ, 500kΩ, 1W

Vishay サーメットポテンショメータ, 500kΩ, 1W
通常単価:
2,327
通常出荷日:
1日目

・最大抵抗 = 500kΩ
・回転数 = 1
・ポテンショメータタイプ = リニア
・取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント
・軸径 = 6.35 mm
・取り付け穴径 = 9.525mm
・定格電力 = 1W
・終端スタイル = ピン
・許容差 = ±10%
・シリーズ = 249
・奥行き = 12.7mm
・高さ = 13.11mm
・温度係数 = ±100ppm/℃

金属製ロックワッシャ、ナット. 12·7 mm 249シリーズ. パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

249FGJSOXB25504KA

型番
249FGJSOXB25504KA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,327円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Vishay サーメットポテンショメータ, 500kΩ, 1Wの型番249FGJSOXB25504KAのページです。
型番249FGJSOXB25504KAに関する仕様情報を記載しております。

249FGJSOXB25504KAで型番確定

Vishay サーメットポテンショメータ, 500kΩ, 1Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)