Vishay 導電性プラスチックポテンショメータ, 10kΩ, 0.5W

Vishay 導電性プラスチックポテンショメータ, 10kΩ, 0.5W
通常単価:
1,756
通常出荷日:
1日目

・最大抵抗 = 10kΩ
・回転数 = 1
・ポテンショメータタイプ = リニア
・取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント
・軸径 = 6.35 mm
・取り付け穴径 = 9.525mm
・定格電力 = 0.5W
・終端スタイル = ピン
・許容差 = ±20%
・シリーズ = 248
・奥行き = 12.7mm
・高さ = 13.11mm
・動作温度 Min = -55℃

12 mm 248シリーズ. 締め付けトルクの上限は0.50 Nm (248-8シリーズ). パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁 金属製ロックワッシャ、ナット付属

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

248FGJSOXB25103MA

型番
248FGJSOXB25103MA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,756円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Vishay 導電性プラスチックポテンショメータ, 10kΩ, 0.5Wの型番248FGJSOXB25103MAのページです。
型番248FGJSOXB25103MAに関する仕様情報を記載しております。

248FGJSOXB25103MAで型番確定

Vishay 導電性プラスチックポテンショメータ, 10kΩ, 0.5Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)