Vishay ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:46mm

Vishay ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:46mm
通常単価:
6,736
通常出荷日:
1日目

・シャフトサイズ = 6.35mm
・ノブ直径 = 46mm
・ノブ高さ = 25.4mm
・ボディカラー = 黒
・インジケータ色 = 白
・ノブ種類 = ダイヤル

ロックキー、取り付け説明書. 15回転46 mm径ダイヤル機構 (銀/黒). 黒色目盛のサテンクロム仕上げ又は白色目盛の黒色クロム仕上げから選択 大きい表示部 高品質精密機構 位置固定用のロックレバー

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

21A21B10

型番
21A21B10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,736円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Vishay ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:46mmの型番21A21B10のページです。
型番21A21B10に関する仕様情報を記載しております。

21A21B10で型番確定

Vishay ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:46mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)