Vishay ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, x 高さ:20.6mm

Vishay ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, x 高さ:20.6mm
通常単価:
7,476
通常出荷日:
1日目

・シャフトサイズ = 6mm
・ノブ高さ = 20.6mm
・ボディカラー = 銀
・インジケータ色 = 黒
・ノブ種類 = 回転数ダイヤル

ロックキー、取り付け説明書. 多回転、デジタルモデル15 - Vishay. 白色3桁目盛のサテンクロム仕上げ 保護用ウィンドウ 位置固定用のロックレバー 長方形の寸法44.5 mm x 25.4 mm 6 mm径シャフト用

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

15E11B10

型番
15E11B10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,476円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Vishay ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, x 高さ:20.6mmの型番15E11B10のページです。
型番15E11B10に関する仕様情報を記載しております。

15E11B10で型番確定

Vishay ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, x 高さ:20.6mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)