Vishay 15B11B10 ロータリターンカウンタ

Vishay 15B11B10 ロータリターンカウンタ
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,652
通常出荷日:
4日目

・アクセサリタイプ = ダイヤル
・併用可能製品 = シャフト径6.35 mmのポテンショメータ

ロックキー、取り付け説明書. 多回転、デジタル機構モデル15. 白色デジタル目盛のサテンクロム仕上げ又は白色デジタル目盛の黒色クロム仕上げから選択 わかりやすいマーキング (15A:3桁、15B:4桁) 保護用ウィンドウ 位置固定用のロックレバー 長方形の寸法44.5mm x 25.4mm

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

15B11B10

型番
15B11B10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,652円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

Vishay 15B11B10 ロータリターンカウンタの型番15B11B10のページです。
型番15B11B10に関する仕様情報を記載しております。

15B11B10で型番確定

Vishay 15B11B10 ロータリターンカウンタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)