Vishay サーメットポテンショメータ, 50kΩ, 1W

Vishay サーメットポテンショメータ, 50kΩ, 1W
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,833
通常出荷日:
5日目

・最大抵抗 = 50kΩ
・回転数 = 1
・ポテンショメータタイプ = リニア
・取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント
・軸径 = 6.35 mm
・取り付け穴径 = 9.525mm
・定格電力 = 1W
・終端スタイル = ピン
・許容差 = ±10%
・シリーズ = 149
・長さ = 31.06mm
・奥行き = 12.5mm
・高さ = 13.1mm
・寸法 = 31.06 x 12.5 x 13.1mm
・最小動作温度 = -40℃

金属製ロックワッシャ、ナット. 12mm 1Wサーメット. 単回転ポテンショメータ シングルトラック、デュアルトラック、又はシングルトラックスイッチ付き 優れた安定性 滑らかな操作性 温度安定性 パネル取り付けと基板実装が可能 堅固な構造 金属製のブッシュとシャフト コモンリード線はスイッチ付き製品の場合はピン3

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

14910F0GJSX10503KA

型番
14910F0GJSX10503KA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,833円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

Vishay サーメットポテンショメータ, 50kΩ, 1Wの型番14910F0GJSX10503KAのページです。
型番14910F0GJSX10503KAに関する仕様情報を記載しております。

14910F0GJSX10503KAで型番確定

Vishay サーメットポテンショメータ, 50kΩ, 1Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)