半固定抵抗器 Murata, 5kΩ, 0.5W

半固定抵抗器 Murata, 5kΩ, 0.5W
通常単価:
247
通常出荷日:
1日目

・最大抵抗 = 5kΩ
・回転数 = 1
・取り付けタイプ = スルーホール
・定格電力 = 1/2W
・終端スタイル = ピン
・高さ = 6mm
・寸法 = 6.6 (Dia.) x 6mm
・軸径 = 2.8 mm
・直径 = 6.6mm
・許容差 = ±20%
・温度係数 = ±100ppm/℃

PV32シリーズ(リード密閉タイプ1回転型)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PV32R502A01

型番
PV32R502A01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

247円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

半固定抵抗器 Murata, 5kΩ, 0.5Wの型番PV32R502A01のページです。
型番PV32R502A01に関する仕様情報を記載しております。

PV32R502A01で型番確定

半固定抵抗器 Murata, 5kΩ, 0.5Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)