半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.25W

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.25W
  • 数量スライド割引
通常単価:
417
通常出荷日:
1日目

・最大抵抗 = 20kΩ
・回転数 = 1
・取り付けタイプ = 表面実装
・定格電力 = 0.25W
・終端スタイル = ガルウィング
・長さ = 5mm
・奥行き = 4.5mm
・高さ = 2.3mm
・寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm
・軸径 = 2.3 mm
・許容差 = ±20%
・温度係数 = ±100ppm/℃

サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィング

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ST-4EB 20K OHM

型番
ST-4EB 20K OHM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

417円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.25Wの型番ST-4EB 20K OHMのページです。
型番ST-4EB 20K OHMに関する仕様情報を記載しております。

ST-4EB 20K OHMで型番確定

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.25Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)