半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W, 上面調整

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W, 上面調整
通常単価:
253
通常出荷日:
1日目

・最大抵抗 = 50kΩ
・回転数 = 1
・取り付けタイプ = 表面実装
・定格電力 = 0.25W
・シリーズ = ST4
・方位 = 上面調整
・終端スタイル = はんだピン
・長さ = 5mm
・奥行き = 2.3mm
・高さ = 4.5mm
・寸法 = 5 x 2.3 x 4.5mm
・許容差 = ±20%
・最大定格電圧 = 112 V

Copal ST-4シリーズ. ST-4シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は、密閉構造とフロー又はリフローはんだ付けの両方に対応する機能です。 フロー / リフローはんだ付け シール構造 自動取り付けに対応

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ST-4EA 50KR

型番
ST-4EA 50KR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

253円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W, 上面調整の型番ST-4EA 50KRのページです。
型番ST-4EA 50KRに関する仕様情報を記載しております。

ST-4EA 50KRで型番確定

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W, 上面調整のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)