(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W, 上面調整

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W, 上面調整
通常単価(税別):
399
通常出荷日:
2日目

・最大抵抗 = 10kΩ
・回転数 = 1
・取り付けタイプ = 表面実装
・定格電力 = 0.25W
・シリーズ = ST4
・方位 = 上面調整
・終端スタイル = はんだピン
・長さ = 5mm
・奥行き = 2.3mm
・高さ = 4.5mm
・寸法 = 5 x 2.3 x 4.5mm
・許容差 = ±20%
・温度係数 = ±100ppm/℃

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ST-4EA 10KR

型番

ST-4EA 10KR

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

399円

5個

2日目

Loading...

  1. 1

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W, 上面調整の型番ST-4EA 10KRのページです。
型番ST-4EA 10KRに関する仕様情報を記載しております。

ST-4EA 10KRで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W, 上面調整のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)