半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W
  • 数量スライド割引
通常単価:
208
通常出荷日:
1日目

・最大抵抗 = 2kΩ
・回転数 = 1
・取り付けタイプ = 表面実装
・定格電力 = 0.125W
・終端スタイル = ガルウィング
・長さ = 3.6mm
・奥行き = 3.5mm
・高さ = 4.7mm
・寸法 = 3.6 x 3.5 x 4.7mm
・軸径 = 1.9 mm
・許容差 = ±20%
・温度係数 = ±100ppm/℃

サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ST-32EH 2K OHM

型番
ST-32EH 2K OHM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

208円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125Wの型番ST-32EH 2K OHMのページです。
型番ST-32EH 2K OHMに関する仕様情報を記載しております。

ST-32EH 2K OHMで型番確定

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)