半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.25W

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.25W
通常単価:
513
通常出荷日:
1日目

・最大抵抗 = 200Ω
・回転数 = 5
・取り付けタイプ = 表面実装
・定格電力 = 0.25W
・終端スタイル = ガルウィング
・長さ = 4.8mm
・奥行き = 3.5mm
・高さ = 5.1mm
・寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm
・軸径 = 1.5 mm
・許容差 = ±10%
・最大動作温度 = +150℃

Top-adjusting models available with either J-hook (SM-43W series) or gull-wing (SM-43X series) terminations,Side-adjusting models available with either J-hook (SM-43A series) or gull-wing (SM-43B series) terminations. Cermet Trimmer SM-43 Series ,(5-Turn model). 3//16 in (4.8mm) Multi- turn trimmer (5-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free construction

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SM-43X 200 OHM

型番
SM-43X 200 OHM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

513円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.25Wの型番SM-43X 200 OHMのページです。
型番SM-43X 200 OHMに関する仕様情報を記載しております。

SM-43X 200 OHMで型番確定

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.25Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)