半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.25W

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.25W
通常単価:
1,039
通常出荷日:
1日目

・最大抵抗 = 200kΩ
・回転数 = 14
・取り付けタイプ = スルーホール
・定格電力 = 0.25W
・終端スタイル = ピン
・長さ = 6mm
・奥行き = 4.3mm
・高さ = 6.75mm
・寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm
・軸径 = 1.6 mm
・許容差 = ±10%
・温度係数 = ±100ppm/℃

サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RJ-5EW 200K OHM

型番
RJ-5EW 200K OHM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,039円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.25Wの型番RJ-5EW 200K OHMのページです。
型番RJ-5EW 200K OHMに関する仕様情報を記載しております。

RJ-5EW 200K OHMで型番確定

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.25Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)