半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W
  • 数量スライド割引
通常単価:
766
通常出荷日:
1日目

・最大抵抗 = 10kΩ
・回転数 = 1
・取り付けタイプ = スルーホール
・定格電力 = 0.5W
・終端スタイル = ピン
・長さ = 5mm
・奥行き = 5.6mm
・高さ = 6.6mm
・寸法 = 5 x 5.6 x 6.6mm
・許容差 = ±10%
・温度係数 = ±100ppm/℃

サーメットトリマ RJ-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 小型で0.5Wの定格電力 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RJ-4EWS 10K OHM

型番
RJ-4EWS 10K OHM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

766円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5Wの型番RJ-4EWS 10K OHMのページです。
型番RJ-4EWS 10K OHMに関する仕様情報を記載しております。

RJ-4EWS 10K OHMで型番確定

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)