日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 5kΩ, 1/8W

日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 5kΩ, 1/8W
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,357
通常出荷日:
1日目

・最大抵抗 = 5kΩ
・回転数 = 1
・ポテンショメータタイプ = リニア
・取り付けタイプ = スルーホール
・軸径 = 3 mm
・取り付け穴径 = 6mm
・定格電力 = 1/8W
・終端スタイル = ピン
・許容差 = ±20%
・高さ = 22.6mm
・寸法 = 10 (Dia.) x 22.6mm
・直径 = 10mm

ポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ. センサ用ポテンショメータ Ø10mmのコンパクトサイズ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

JC10-000-502N

型番
JC10-000-502N
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,357円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 5kΩ, 1/8Wの型番JC10-000-502Nのページです。
型番JC10-000-502Nに関する仕様情報を記載しております。

JC10-000-502Nで型番確定

日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 5kΩ, 1/8Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)