半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500kΩ, 0.5 W@ 70°C, 側面調整

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500kΩ, 0.5 W@ 70°C, 側面調整
通常単価:
182
通常出荷日:
1日目

・最大抵抗 = 500kΩ
・回転数 = 1
・取り付けタイプ = スルーホール
・定格電力 = 0.5 W@ 70℃
・シリーズ = CT6
・方位 = 側面調整
・終端スタイル = はんだピン
・長さ = 7mm
・奥行き = 7mm
・高さ = 8.2mm
・寸法 = 7 x 7 x 8.2mm
・許容差 = ±10%
・電気テーパー = リニア

Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。 シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CT-6EX 500KR

型番
CT-6EX 500KR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

182円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500kΩ, 0.5 W@ 70°C, 側面調整の型番CT-6EX 500KRのページです。
型番CT-6EX 500KRに関する仕様情報を記載しております。

CT-6EX 500KRで型番確定

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500kΩ, 0.5 W@ 70°C, 側面調整のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)