半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100Ω, 0.5W

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100Ω, 0.5W
通常単価:
220
通常出荷日:
1日目

・最大抵抗 = 100Ω
・回転数 = 15
・取り付けタイプ = スルーホール
・定格電力 = 0.5W
・終端スタイル = ピン
・長さ = 19mm
・奥行き = 5mm
・高さ = 6.4mm
・寸法 = 19 x 5 x 6.4mm
・軸径 = 2.5 mm
・許容差 = ±10%
・温度係数 = ±100ppm/℃

サーメットトリマ CT-20Eシリーズ(15回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(15回転) 密閉構造

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CT-20EP 100 OHM

型番
CT-20EP 100 OHM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

220円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100Ω, 0.5Wの型番CT-20EP 100 OHMのページです。
型番CT-20EP 100 OHMに関する仕様情報を記載しております。

CT-20EP 100 OHMで型番確定

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100Ω, 0.5Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)