Caddock メタルフィルム抵抗器 MP820シリーズ 10Ω 20W ±1%

Caddock メタルフィルム抵抗器 MP820シリーズ 10Ω 20W ±1%
通常単価:
2,013
通常出荷日:
5日目

・抵抗 = 10Ω
・定格電力 = 20W
・許容差 = ±1%
・テクノロジー = パワーフィルム
・シリーズ = MP820
・ケーススタイル = モールド
・温度係数 = -20 → +50ppm/℃
・終端スタイル = ラジアル
・パッケージ/ケース = TO-220
・寸法 = 10.16 x 4.45 x 14.73mm
・長さ = 10.16mm
・奥行き = 4.45mm
・高さ = 14.73mm
・最大動作温度 = +175℃

Caddock MP800シリーズ皮膜抵抗器20 W. Caddock MP800シリーズのパワー皮膜抵抗器は、金属取り付けタブの付いたTO-220スタイルのパワーパッケージに収納されています。これらの抵抗器は、0.020 Ω → 10.0 KΩの抵抗を備えています。MP800シリーズは、高速スイッチング、スナバー、RF用途向けの無誘導性の設計になっています。. 特長及び利点:. TO-220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 無誘導性 ヒートシンクに収納可能 これらのタイプのコンポーネントは、最高500 MHzの高周波数で非常に便利です。 電気的に絶縁されたエンクロージャ

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MP820-10R

型番
MP820-10R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,013円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Caddock メタルフィルム抵抗器 MP820シリーズ 10Ω 20W ±1%の型番MP820-10Rのページです。
型番MP820-10Rに関する仕様情報を記載しております。

MP820-10Rで型番確定

Caddock メタルフィルム抵抗器 MP820シリーズ 10Ω 20W ±1%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)