TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 FCシリーズ 330Ω 4W ±5%

TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 FCシリーズ 330Ω 4W ±5%
通常単価:
158
通常出荷日:
5日目

・抵抗 = 330Ω
・定格電力 = 4W
・許容差 = ±5%
・テクノロジー = 巻線
・シリーズ = FC
・ケーススタイル = フォーマル
・温度係数 = ±20ppm/℃
・終端スタイル = ラジアル
・寸法 = 24.2 x 5 x 20.5mm
・長さ = 24.2mm
・奥行き = 5mm
・高さ = 20.5mm
・リードピッチ = 15.2mm

4W FCシリーズ. 差込型、シリコン樹脂コート、難燃性、巻線型の高プロファイル抵抗器 ガラス繊維の不活性コアに抵抗ワイヤを巻き付け、シリコン樹脂セメントコーティングで密閉 スナップ式の挿入部を持ち、切り取りや整形は不要 金属スタンドにより放熱性が向上

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FCB4330RJ

型番
FCB4330RJ
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

158円

5個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 FCシリーズ 330Ω 4W ±5%の型番FCB4330RJのページです。
型番FCB4330RJに関する仕様情報を記載しております。

FCB4330RJで型番確定

TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 FCシリーズ 330Ω 4W ±5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)