TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER74シリーズ 180Ω 3W ±5%

TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER74シリーズ 180Ω 3W ±5%
通常単価:
212
通常出荷日:
5日目

・抵抗 = 180Ω
・定格電力 = 3W
・許容差 = ±5%
・テクノロジー = 巻線
・シリーズ = ER74
・ケーススタイル = フォーマル
・温度係数 = 0 → +60ppm/℃
・終端スタイル = アキシャル
・寸法 = 6 (Dia.) x 13.5mm
・長さ = 13.5mm
・直径 = 6mm
・最小温度係数 = 0ppm/℃

ER74シリーズ、2.5W、アキシャル. ERシリーズは高い電力損失のシリコンコーティング抵抗器です 特別なパルス型に対応 大半の溶剤に耐性

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ER74180RJT

型番
ER74180RJT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

212円

5個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER74シリーズ 180Ω 3W ±5%の型番ER74180RJTのページです。
型番ER74180RJTに関する仕様情報を記載しております。

ER74180RJTで型番確定

TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER74シリーズ 180Ω 3W ±5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)