TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 4.7Ω 0.6W ±1%

TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 4.7Ω 0.6W ±1%
  • 数量スライド割引
通常単価:
72
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 4.7Ω
・定格電力 = 0.6W
・許容差 = ±1%
・テクノロジー = 金属皮膜
・シリーズ = LR1
・温度係数 = ±100ppm/℃
・終端スタイル = アキシャル
・寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.2mm
・長さ = 6.2mm
・直径 = 2.3mm
・最小温度係数 = -100ppm/℃

この抵抗器シリーズの現在の定格は0.6 W (商用規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。 0.6 W LR1Fシリーズ1R0 - 9R1、 アキシャル. 金属皮膜固定抵抗器、LRシリーズ 1 %の許容差及び最低50 ppmまでの温度係数に対応する非常に高品質な金属皮膜抵抗器 0.25、0.6、0.75 Wの3種類のケースサイズに対応します。 LR1Lシリーズでは0.1 → 0.82 Ωの低い抵抗値を実現します。 低い抵抗及び小型のサイズが必要な環境に最適 金属皮膜抵抗器は負荷が高く、過酷な環境条件下でも優れた安定性を実現 非常に低いノイズ電流及び電圧係数を実現 幅広い抵抗値に対応し、一般用途及び精密用途に最適

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LR1F4R7

型番
LR1F4R7
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

72円

10個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 4.7Ω 0.6W ±1%の型番LR1F4R7のページです。
型番LR1F4R7に関する仕様情報を記載しております。

LR1F4R7で型番確定

TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 4.7Ω 0.6W ±1%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)