TE Connectivity 高抵抗チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 50MΩ, ±20%

TE Connectivity 高抵抗チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 50MΩ, ±20%
通常単価:
511
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 50MΩ
・パッケージ/ケース = 0805
・許容差 = ±20%
・定格電力 = 0.125W
・温度係数 = ±500ppm/℃
・テクノロジー = 厚膜
・寸法 = 2 x 0.5mm
・長さ = 2mm
・奥行き = 1.2mm
・高さ = 0.5mm
・シリーズ = RH73
・最小動作温度 = -55℃
・最大動作温度 = +125℃
・ケーススタイル = モールド

0805型RH73シリーズSMD. 高い抵抗値の厚膜チップ抵抗器 フロー/リフローはんだ付けに最適

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RH73W2A50MMTN

型番
RH73W2A50MMTN
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

511円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE Connectivity 高抵抗チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 50MΩ, ±20%の型番RH73W2A50MMTNのページです。
型番RH73W2A50MMTNに関する仕様情報を記載しております。

RH73W2A50MMTNで型番確定

TE Connectivity 高抵抗チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 50MΩ, ±20%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)