TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,6.8Ω,±5%

TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,6.8Ω,±5%
  • 数量スライド割引
通常単価:
901
通常出荷日:
4日目

・抵抗 = 6.8Ω
・定格電力 = 10W
・シリーズ = HSA05
・パッケージ/ケース = Aluminium Housed
・許容差 = ±5%
・テクノロジー = 巻線
・終端スタイル = はんだラグ
・最小温度係数 = -50ppm/℃
・最大温度係数 = +50ppm/℃
・温度係数 = ±50ppm/℃

10 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HSA56R8J

型番
HSA56R8J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

901円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,6.8Ω,±5%の型番HSA56R8Jのページです。
型番HSA56R8Jに関する仕様情報を記載しております。

HSA56R8Jで型番確定

TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,6.8Ω,±5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)