TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 330MΩ 2W ±1%

TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 330MΩ 2W ±1%
通常単価:
1,789
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 330MΩ
・定格電力 = 2W
・許容差 = ±1%
・テクノロジー = 厚膜
・シリーズ = HB
・ケーススタイル = モールド
・温度係数 = ±100ppm/℃
・終端スタイル = ラジアル
・寸法 = 52 x 3 x 10.4mm
・長さ = 52mm
・奥行き = 3mm
・高さ = 10.4mm
・最小温度係数 = -100ppm/℃

BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。

【特長と利点】
ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HB3330MFZRE

型番
HB3330MFZRE
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,789円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 330MΩ 2W ±1%の型番HB3330MFZREのページです。
型番HB3330MFZREに関する仕様情報を記載しております。

HB3330MFZREで型番確定

TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 330MΩ 2W ±1%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)