TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 330mΩ, ±5%

TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 330mΩ, ±5%
通常単価:
68
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 330mΩ
・パッケージ/ケース = 2512
・許容差 = ±5%
・定格電力 = 1W
・温度係数 = ±200ppm/℃
・テクノロジー = 厚膜
・寸法 = 6.3 x 0.6mm
・長さ = 6.3mm
・奥行き = 3.1mm
・高さ = 0.6mm
・シリーズ = RL73
・最小動作温度 = -55℃
・最大動作温度 = +125℃
・最大温度係数 = +200ppm/℃

RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RL73K3AR33J

型番
RL73K3AR33J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

68円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 330mΩ, ±5%の型番RL73K3AR33Jのページです。
型番RL73K3AR33Jに関する仕様情報を記載しております。

RL73K3AR33Jで型番確定

TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 330mΩ, ±5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)