TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 365Ω, ±0.1%

TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 365Ω, ±0.1%
通常単価:
98
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 365Ω
・パッケージ/ケース = 0805
・許容差 = ±0.1%
・定格電力 = 0.1W
・温度係数 = ±10ppm/℃
・テクノロジー = 薄膜
・寸法 = 2 x 0.5mm
・長さ = 2mm
・奥行き = 1.25mm
・高さ = 0.5mm
・シリーズ = RN73
・最小動作温度 = -55℃
・最大動作温度 = +125℃
・ケーススタイル = モールド

RN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RN73C2A365RB

型番
RN73C2A365RB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

98円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 365Ω, ±0.1%の型番RN73C2A365RBのページです。
型番RN73C2A365RBに関する仕様情報を記載しております。

RN73C2A365RBで型番確定

TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 365Ω, ±0.1%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)