(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX3Sシリーズ 5.6kΩ 3W ±5%

TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX3Sシリーズ 5.6kΩ 3W ±5%
  • 数量スライド割引
通常単価:
224
通常出荷日:
4日目

・抵抗 = 5.6kΩ
・定格電力 = 3W
・許容差 = ±5%
・テクノロジー = 金属酸化物
・シリーズ = ROX3S
・ケーススタイル = フォーマル
・温度係数 = ±300ppm/℃
・終端スタイル = アキシャル
・寸法 = 5.5 (Dia.) x 15mm
・長さ = 15mm
・直径 = 5.5mm
・最大動作温度 = +235℃

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ROX3SJ5K6

型番
ROX3SJ5K6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

224円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX3Sシリーズ 5.6kΩ 3W ±5%の型番ROX3SJ5K6のページです。
型番ROX3SJ5K6に関する仕様情報を記載しております。

ROX3SJ5K6で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX3Sシリーズ 5.6kΩ 3W ±5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)