(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 UPF50シリーズ 250Ω 0.5W ±0.1%

TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 UPF50シリーズ 250Ω 0.5W ±0.1%
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,002
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 250Ω
・定格電力 = 0.5W
・許容差 = ±0.1%
・テクノロジー = 金属皮膜
・シリーズ = UPF50
・温度係数 = ±5ppm/℃
・終端スタイル = アキシャル
・寸法 = 4 (Dia.) x 10.2mm
・長さ = 10.2mm
・直径 = 4mm
・最大温度係数 = +5ppm/℃

高精度金属皮膜抵抗器UPF50シリーズ、0.5 W. UPF50シリーズ金属皮膜抵抗器は±0.02 %までの非常に厳格な精度を備えます ±5 PPM/℃までの超低TCR 高精度 優れた安定性. 精密機器及び測定機器における用途

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UPF50B250RV

型番
UPF50B250RV
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,002円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 UPF50シリーズ 250Ω 0.5W ±0.1%の型番UPF50B250RVのページです。
型番UPF50B250RVに関する仕様情報を記載しております。

UPF50B250RVで型番確定

TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 UPF50シリーズ 250Ω 0.5W ±0.1%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)