TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 サンプルキット LR1RS シリーズ

TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 サンプルキット LR1RS シリーズ
通常単価:
35,040
通常出荷日:
5日目

・シリーズ = LR1RS
・個数 = 20

金属皮膜抵抗器キット. 許容差1% (0.5W <1Rの場合は5%)のリード端子付き金属皮膜抵抗器を範囲内の抵抗値1つにつき20個と、0Ωジャンパをセットにした高品質のリングバインダ。 必要に応じて、同一の製品仕様を持つ金属皮膜抵抗器製品を注文することにより、抵抗値をバインダに簡単に補充可能 詳細な製品仕様については、個々のカタログ項目を参照

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RES KIT LR1RS

型番
RES KIT LR1RS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

35,040円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 サンプルキット LR1RS シリーズの型番RES KIT LR1RSのページです。
型番RES KIT LR1RSに関する仕様情報を記載しております。

RES KIT LR1RSで型番確定

TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 サンプルキット LR1RS シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)