TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器 サンプルキット CRG0805 シリーズ

TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器 サンプルキット CRG0805 シリーズ
通常単価:
36,514
通常出荷日:
5日目

・取り付けタイプ = 表面実装
・値の数 = 122
・抵抗値範囲 = 0 → 1MΩ
・テクノロジー = 厚膜
・シリーズ = CRG0805
・個数 = 50
・抵抗値許容差 = ±1 %, ±5 %

厚膜ラボキット - 0402 / 0603 / 0805 / 1206. TE Connectivityの厚膜抵抗器ラボキットは、0402向けの抵抗値1つにつき100個のストリップ、下記の範囲のチップ抵抗器各50個、0Ωジャンパをセットにした高品質のリングバインダです。 8 mmテープで供給され、それぞれに3桁の抵抗コードマークが付けられています(0402はマークなし)。 必要に応じて、製品仕様が同一で許容差1 %の0603、0805、1206のチップ抵抗器50個のストリップを選択して注文すれば、より一般的な抵抗値をバインダに簡単に補充できます。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RES KIT 0805RS

型番
RES KIT 0805RS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

36,514円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器 サンプルキット CRG0805 シリーズの型番RES KIT 0805RSのページです。
型番RES KIT 0805RSに関する仕様情報を記載しております。

RES KIT 0805RSで型番確定

TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器 サンプルキット CRG0805 シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)