半固定抵抗器 TE Connectivity, 220Ω, 1W, 上面調整

半固定抵抗器 TE Connectivity, 220Ω, 1W, 上面調整
通常単価:
1,864
通常出荷日:
5日目

・最大抵抗 = 220Ω
・回転数 = 1
・取り付けタイプ = スルーホール
・定格電力 = 1W
・シリーズ = PC910
・方位 = 上面調整
・終端スタイル = ピン
・高さ = 6.9mm
・寸法 = 16 (Dia.) x 6.9mm
・軸径 = 5.1 mm
・直径 = 16mm
・許容差 = ±20%
・最小動作温度 = -55℃

16mm PC910シリーズ. TE ConnectivityのPC910シリーズのトリマ抵抗器は、ピン終端のスルーホールソリューションです。PC910トリマ抵抗器は、安定した高分解能サーメット素子を使用し、信頼性に優れています。

【特長と利点】
指で調整するオプションとドライバで調整するオプションを用意. 摺動子位置インジケータ. ほとんどの基板洗浄溶剤に対する耐性. 1 W定格電力(+40℃). 240 °電気的回転. 270°機械的回転. 製品の用途:. これらのトリマポテンショメータは、高い安定性と信頼性で、多くのタイプの産業及び業務用機器に適合します。指で調整できるオプションは、一般的にタイミング用途、温度制御、VDUの明るさ調整で使用されます。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PC910 220R RS

型番
PC910 220R RS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,864円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

半固定抵抗器 TE Connectivity, 220Ω, 1W, 上面調整の型番PC910 220R RSのページです。
型番PC910 220R RSに関する仕様情報を記載しております。

PC910 220R RSで型番確定

半固定抵抗器 TE Connectivity, 220Ω, 1W, 上面調整のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)