TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 93.1Ω 0.25W ±0.1%

TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 93.1Ω 0.25W ±0.1%
  • 数量スライド割引
通常単価:
98
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 93.1Ω
・定格電力 = 0.25W
・許容差 = ±0.1%
・テクノロジー = 金属皮膜
・シリーズ = R
・温度係数 = ±15ppm/℃
・終端スタイル = アキシャル
・寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm
・長さ = 6.3mm
・直径 = 2.3mm
・リード径 = 0.6mm

精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

YR1B93R1CC

型番
YR1B93R1CC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

98円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 93.1Ω 0.25W ±0.1%の型番YR1B93R1CCのページです。
型番YR1B93R1CCに関する仕様情報を記載しております。

YR1B93R1CCで型番確定

TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 93.1Ω 0.25W ±0.1%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)