(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 27kΩ, ±0.5%

  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
9
通常出荷日:
2日目

・抵抗 = 27kΩ
・パッケージ/ケース = 603
・許容差 = ±0.5%
・定格電力 = 0.1W
・温度係数 = ±50ppm/℃
・テクノロジー = 厚膜
・寸法 = 1.6 x 0.5mm
・長さ = 1.6mm
・奥行き = 0.8mm
・高さ = 0.5mm
・シリーズ = ERJ
・最小動作温度 = -55℃
・最大動作温度 = +125℃
・終端スタイル = はんだ
・最大温度係数 = +50ppm/℃

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ERJ3RBD2702V

型番

ERJ3RBD2702V

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9円

100個あり

2日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 27kΩ, ±0.5%の型番ERJ3RBD2702Vのページです。
型番ERJ3RBD2702Vに関する仕様情報を記載しております。

ERJ3RBD2702Vで型番確定

Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 27kΩ, ±0.5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)