(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.7kΩ, ±0.5%

Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.7kΩ, ±0.5%
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
9
通常出荷日:
6日目
・抵抗 = 2.7kΩ
・パッケージ/ケース = 603
・許容差 = ±0.5%
・定格電力 = 0.1W
・温度係数 = ±50ppm/℃
・テクノロジー = 厚膜
・寸法 = 1.6 x 0.5mm
・長さ = 1.6mm
・奥行き = 0.8mm
・高さ = 0.5mm
・シリーズ = ERJ
・最小動作温度 = -55℃
・最大動作温度 = +125℃
・終端スタイル = はんだ
・ケーススタイル = モールド

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ERJ3RBD2701V

型番

ERJ3RBD2701V

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9円

100個あり

6日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.7kΩ, ±0.5%の型番ERJ3RBD2701Vのページです。
型番ERJ3RBD2701Vに関する仕様情報を記載しております。

ERJ3RBD2701Vで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.7kΩ, ±0.5%

Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.7kΩ, ±0.5%

    Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.4kΩ, ±0.5%

    Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.4kΩ, ±0.5%

      Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±0.5%

      Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±0.5%

        Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 8.2kΩ, ±0.5%

        Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 8.2kΩ, ±0.5%

          Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 6.2kΩ, ±0.5%

          Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 6.2kΩ, ±0.5%

            Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 4.3kΩ, ±0.5%

            Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 4.3kΩ, ±0.5%

              Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 3.9kΩ, ±0.5%

              Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 3.9kΩ, ±0.5%

                Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1.6kΩ, ±0.5%

                Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1.6kΩ, ±0.5%

                  Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 3.6kΩ, ±0.5%

                  Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 3.6kΩ, ±0.5%

                    Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 7.5kΩ, ±0.5%

                    Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 7.5kΩ, ±0.5%

                      Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 5.6kΩ, ±0.5%

                      Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 5.6kΩ, ±0.5%

                        Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1.3kΩ, ±0.5%

                        Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1.3kΩ, ±0.5%

                          Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1.5kΩ, ±0.5%

                          Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1.5kΩ, ±0.5%

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic
                            通常価格
                            (税別)
                            9円 8円 9円 9円 13円 9円 9円 9円 8円 9円 9円 8円 12円
                            通常出荷日 6日目   2日目   6日目   2日目   2日目   6日目   2日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   2日目  

                            Panasonic 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.7kΩ, ±0.5%のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)