Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 3.9kΩ 2W ±5%

Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 3.9kΩ 2W ±5%
  • 数量スライド割引
通常単価:
49
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 3.9kΩ
・定格電力 = 2W
・許容差 = ±5%
・テクノロジー = 金属皮膜
・シリーズ = PR02
・ケーススタイル = フォーマル
・温度係数 = ±250ppm/℃
・終端スタイル = アキシャル
・寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm
・長さ = 12mm
・直径 = 3.9mm
・最大動作温度 = +155℃

PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PR02000203901JA100

型番
PR02000203901JA100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

49円

10個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 3.9kΩ 2W ±5%の型番PR02000203901JA100のページです。
型番PR02000203901JA100に関する仕様情報を記載しております。

PR02000203901JA100で型番確定

Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 3.9kΩ 2W ±5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)