(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 22.6kΩ 0.6W ±1%

Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 22.6kΩ 0.6W ±1%
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
10
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 22.6kΩ
・定格電力 = 0.6W
・許容差 = ±1%
・テクノロジー = 薄膜
・シリーズ = MRS25
・温度係数 = ±50ppm/℃
・終端スタイル = アキシャル
・寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm
・長さ = 6.5mm
・直径 = 2.5mm
・最小温度係数 = -50ppm/℃

0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器、MRS25 低ノイズ 鉛フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MRS25000C2262FCT00

型番
MRS25000C2262FCT00
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10円

25個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 22.6kΩ 0.6W ±1%の型番MRS25000C2262FCT00のページです。
型番MRS25000C2262FCT00に関する仕様情報を記載しております。

MRS25000C2262FCT00で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 22.6kΩ 0.6W ±1%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)