Vishay 固定抵抗器 RNXシリーズ 1GΩ 1.2W ±1%

Vishay 固定抵抗器 RNXシリーズ 1GΩ 1.2W ±1%
  • 数量スライド割引
通常単価:
869
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 1GΩ
・定格電力 = 1.2W
・許容差 = ±1%
・テクノロジー = 金属酸化物
・シリーズ = RNX
・ケーススタイル = メタル
・温度係数 = ±200ppm/℃
・終端スタイル = アキシャル
・寸法 = 3.69 (Dia.) x 15.11mm
・長さ = 15.11mm
・直径 = 3.69mm
・最小温度係数 = -200ppm/℃

RNXシリーズ - 0.5 → 4 W. Vishay金属酸化抵抗器のRNXシリーズです。全モデルが非常に高品質で、高い信頼性を提供します。

【特長と利点】
各種抵抗値のものを用意 高電圧(最大8 kV) 油浴又は屋外操作用 許容差: 標準 → 1 GΩは±1 % 1 GΩ超は±5 %、±0.5 %は±50 ppm/℃の場合のみ。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RNX0501G00FNEL

型番
RNX0501G00FNEL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

869円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Vishay 固定抵抗器 RNXシリーズ 1GΩ 1.2W ±1%の型番RNX0501G00FNELのページです。
型番RNX0501G00FNELに関する仕様情報を記載しております。

RNX0501G00FNELで型番確定

Vishay 固定抵抗器 RNXシリーズ 1GΩ 1.2W ±1%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)