(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 75kΩ, ±0.1%

進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 75kΩ, ±0.1%
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
24
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 75kΩ
・パッケージ/ケース = 0805
・許容差 = ±0.1%
・定格電力 = 0.125W
・温度係数 = ±25ppm/℃
・テクノロジー = 金属皮膜
・寸法 = 2 x 0.5mm
・長さ = 2mm
・奥行き = 1.25mm
・高さ = 0.5mm
・最小動作温度 = -55℃
・最大動作温度 = +155℃
・ケーススタイル = モールド

超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ0.1%). 温度安定性、高精度 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RG2012P-753-B

型番
RG2012P-753-B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

24円

50個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 75kΩ, ±0.1%の型番RG2012P-753-Bのページです。
型番RG2012P-753-Bに関する仕様情報を記載しております。

RG2012P-753-Bで型番確定

進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 75kΩ, ±0.1%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)