釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 300Ω, ±0.5%

釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 300Ω, ±0.5%
  • 数量スライド割引
通常単価:
7
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 300Ω
・パッケージ/ケース = 0402
・許容差 = ±0.5%
・定格電力 = 0.063W
・温度係数 = ±50ppm/℃
・テクノロジー = 厚膜
・寸法 = 1 x 0.35mm
・長さ = 1mm
・奥行き = 0.5mm
・高さ = 0.35mm
・最小動作温度 = -55℃
・最大動作温度 = +155℃
・最大温度係数 = +50ppm/℃

JIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RGC1/16SC301DTH

型番
RGC1/16SC301DTH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7円

100個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 300Ω, ±0.5%の型番RGC1/16SC301DTHのページです。
型番RGC1/16SC301DTHに関する仕様情報を記載しております。

RGC1/16SC301DTHで型番確定

釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 300Ω, ±0.5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)