(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 680Ω, ±1%

釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 680Ω, ±1%
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
13
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 680Ω
・パッケージ/ケース = 1206
・許容差 = ±1%
・定格電力 = 0.25W
・温度係数 = ±100ppm/℃
・テクノロジー = 厚膜
・寸法 = 3.2 x 0.6mm
・長さ = 3.2mm
・奥行き = 1.6mm
・高さ = 0.6mm
・最小動作温度 = -55℃
・最大動作温度 = +155℃
・ケーススタイル = モールド

厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RMC1/8K681FTP

型番
RMC1/8K681FTP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

13円

100個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 680Ω, ±1%の型番RMC1/8K681FTPのページです。
型番RMC1/8K681FTPに関する仕様情報を記載しております。

RMC1/8K681FTPで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 680Ω, ±1%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)