KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 3.3kΩ 2W ±1%

KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 3.3kΩ 2W ±1%
  • 数量スライド割引
通常単価:
36
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 3.3kΩ
・定格電力 = 2W
・許容差 = ±1%
・テクノロジー = 金属酸化物
・ケーススタイル = フォーマル
・温度係数 = ±300ppm/℃
・終端スタイル = アキシャル
・寸法 = 4 (Dia.) x 15mm
・長さ = 15mm
・直径 = 4mm
・最小温度係数 = -300ppm/℃

MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MOS2CT52A3301F

型番
MOS2CT52A3301F
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

36円

10個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 3.3kΩ 2W ±1%の型番MOS2CT52A3301Fのページです。
型番MOS2CT52A3301Fに関する仕様情報を記載しております。

MOS2CT52A3301Fで型番確定

KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 3.3kΩ 2W ±1%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)