KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 22Ω 3W ±2%

KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 22Ω 3W ±2%
  • 数量スライド割引
通常単価:
151
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 22Ω
・定格電力 = 3W
・許容差 = ±2%
・テクノロジー = 金属酸化物
・ケーススタイル = フォーマル
・温度係数 = ±300ppm/℃
・終端スタイル = アキシャル
・寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm
・長さ = 15.5mm
・直径 = 6mm
・リード径 = 0.8mm

MOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MOS3C220G

型番
MOS3C220G
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

151円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 22Ω 3W ±2%の型番MOS3C220Gのページです。
型番MOS3C220Gに関する仕様情報を記載しております。

MOS3C220Gで型番確定

KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 22Ω 3W ±2%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)