KOA 耐サージ抵抗器 RCR25シリーズ 10MΩ 0.25W ±5%

KOA 耐サージ抵抗器 RCR25シリーズ 10MΩ 0.25W ±5%
通常単価:
147
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 10MΩ
・定格電力 = 0.25W
・許容差 = ±5%
・ケーススタイル = フォーマル
・温度係数 = ±350ppm/℃
・終端スタイル = アキシャル
・寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm
・長さ = 7.1mm
・直径 = 2.5mm
・最小温度係数 = -350ppm/℃

絶縁コーティングサージ耐性固定抵抗器(0.25 W). 優れた耐サージ特性の抵抗器 高抵抗値でも安定した湿度耐性 エッジ表面の材質は鉛フリークロム

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     高耐久・大容量 産業用microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RCR25C106J

型番
RCR25C106J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

147円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

KOA 耐サージ抵抗器 RCR25シリーズ 10MΩ 0.25W ±5%の型番RCR25C106Jのページです。
型番RCR25C106Jに関する仕様情報を記載しております。

RCR25C106Jで型番確定

KOA 耐サージ抵抗器 RCR25シリーズ 10MΩ 0.25W ±5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)