KOA 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±0.5%

KOA 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±0.5%
  • 数量スライド割引
通常単価:
24
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 10kΩ
・パッケージ/ケース = 0402
・許容差 = ±0.5%
・定格電力 = 0.063W
・温度係数 = ±50ppm/℃
・テクノロジー = 厚膜
・寸法 = 1 x 0.35mm
・長さ = 1mm
・奥行き = 0.5mm
・高さ = 0.35mm
・シリーズ = RK73G
・最小動作温度 = -55℃
・最大動作温度 = +155℃
・終端スタイル = SMT
・ケーススタイル = モールド

AEC-Q200. 0402厚膜チップ抵抗器、RK73Gシリーズ0.5 %. KOAのRK73Gシリーズは、高精度の表面実装抵抗器です。 メタルグレーズ厚膜構造と鉛フリー終端を備えるこの抵抗器は、高い信頼性と安定性が特長です。 この精密抵抗器の抵抗温度係数(TCR)は±50 ppm/℃です。 AEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     高耐久・大容量 産業用microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RK73G1ETTP1002D

型番
RK73G1ETTP1002D
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

24円

100個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

KOA 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±0.5%の型番RK73G1ETTP1002Dのページです。
型番RK73G1ETTP1002Dに関する仕様情報を記載しております。

RK73G1ETTP1002Dで型番確定

KOA 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±0.5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)